Kleppen met ingebouwde digitale elektronica en verbonden door middel van Bluetooth

OBED

Kleppen met nieuwe ingebouwde digitale elektronica

Ontdek de wereld van de hydrauliek via een app

Stelt u hydraulische kleppen handmatig af met een multimeter en een sleutel? Dat is niet meer nodig. Tegenwoordig heeft u alleen een app op uw mobiele telefoon en een Bluetooth-verbinding nodig om de hydraulische componenten van Rexroth met de nieuwe ingebouwde digitale elektronica te gebruiken, ze tijdens het gebruik af te stellen en diagnostische tests uit te voeren. Dit bespaart niet alleen machinefabrikanten tijd en geld – voor gebruikers betekent het een grotere flexibiliteit voor procesveranderingen en een betere beschikbaarheid.

Vereenvoudig uw ontwerp met OBED-kleppen van Rexroth

Vereenvoudig uw ontwerp

  • Consistente productaanbod voor de realisatie van een oplossing op maat voor de klant
  • Ingebouwde elektronica, digitaal
  • Compact ontwerp (geïntegreerde druksensortechnologie)
  • Aansluiting voor een externe druksensor voor aangepaste toepassingen
  • Klantspecifieke interfaces
  • Open interfaces
  • Iolink – verbinding van punt naar punt
  • Bluetooth – app – besturing

Stroomlijn uw installatie met OBED-kleppen van Rexroth

Stroomlijn uw installatie

  • Verkorting van de inbedrijfstellingstijd door vooraf gedefinieerde parametersets
  • Toepassingsspecifieke parametersets kunnen door de klant worden opgeslagen
  • Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling via open interfaces (iolink, bluetooth)
  • Digitale naamplaat
  • Digitale en analoge interfaces

Minimaliseer uw uitvaltijd met OBED-kleppen van Rexroth

Minimaliseer uw uitvaltijd

  • Terugkoppeling van diagnose en statusinformatie van procesvariabelen
  • Robuust en betrouwbaar, voldoet aan beschermingsklasse IP65
  • Met een eenvoudig kliksysteem kan de Bluetooth-dongle op elk moment door de klant worden toegevoegd

Maximaliseer uw productiviteit met OBED-kleppen van Rexroth

Maximaliseer uw productiviteit.

  • Langere levensduur dankzij conditiebewaking
  • Voorgedefinieerde en klantspecifieke parametersets kunnen worden geschakeld
  • Snelle en gemakkelijke analyse en structurele aanpassingen door middel van besturing met een app
  • Een analoge interface die om te schakelen is tussen een stroomsterktesignaal en een spanningssignaal
  • Met geïntegreerde en externe druksensor

easy2connect – app: Het bedienen van nieuwe ingebouwde digitale elektronica is kinderspel met smartphone en bluetooth

easy2connect-app

HET BEDIENEN VAN NIEUWE INGEBOUWDE DIGITALE ELEKTRONICA IS KINDERSPEL MET SMARTPHONE EN BLUETOOTH

Het was nog nooit zo eenvoudig om hydraulische kleppen te configureren, de optimale dynamiek in te stellen en foutmeldingen uit te lezen. Maak onafhankelijk van het besturingssysteem verbinding met de digitale besturingselektronica OBED voor hydraulische kleppen van Bosch Rexroth, via Bluetooth met de easy2connect app. Dit versnelt de inbedrijfstelling, verhoogt de productiviteit en maximaliseert de beschikbaarheid.

  • Aansluiten
  • Statuscheck
  • Configureren
  • Optimaliseren
  • Bediening

Video’s

Valves with digital on-board electronics – Increase productivity via slider

Operating valves with digital on-board electronics via smartphone and Bluetooth